Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8411 TL - 14,8411 TL | 68248 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
||
| 29,3431 TL - 29,3431 TL | 5688 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 26,1206 TL - 26,1206 TL | 36100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 22,3889 TL - 54,853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,509 TL - 30,6471 TL | 13300 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 18,0638 TL - 18,0638 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 19,8872 TL - 19,8872 TL | 296362 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,0425 TL - 29,5043 TL | 62900 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,3888 TL - 25,4526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,2688 TL - 9,0146 TL | 41400 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 5,5023 TL - 8,4735 TL | 9500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 22,6434 TL - 22,6434 TL | 38199 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 18,6151 TL - 18,6151 TL | 110500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 9306000 | 22,3042 TL - 22,3042 TL | 7000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|
| 22,6434 TL - 22,6434 TL | 12799 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 31,4633 TL - 77,0853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 21,4137 TL - 52,4636 TL | 6650 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,8153 TL - 14,9982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 18,6151 TL - 18,6151 TL | 60000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 4,704 TL - 10,7579 TL | 11000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin