Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,3219 TL - 23,3219 TL | 10000 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 28,071 TL - 28,071 TL | 71193 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 19,6328 TL - 48,1003 TL | 4950 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 25,3997 TL - 62,2292 TL | 29000 Stokta |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,7411 TL - 12,7602 TL | 152966 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Sarı
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,2596 TL - 12,0535 TL | 34000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 6,1668 TL - 16,82 TL | 7700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 22,6434 TL - 22,6434 TL | 34940 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 22,6434 TL - 22,6434 TL | 237578 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,7181 TL - 6,633 TL | 14880 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
||
| 9,0032 TL - 12,6045 TL | 800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,2885 TL - 17,2039 TL | 900 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 5,5023 TL - 10,2529 TL | 184800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Sarı
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 24,382 TL - 59,7358 TL | 400 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 11,0046 TL - 16,9471 TL | 3900 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,509 TL - 30,6471 TL | 21750 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 13,7811 TL - 13,7811 TL | 98964 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 17,6803 TL - 17,6803 TL | 242 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrik
|
||
| 16,8766 TL - 16,8766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrik
|
||
| 23,4067 TL - 23,4067 TL | 420 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm