Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,1192 TL - 6,1192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
Nylon 6/6
5.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 77000 Stokta
M4
Siyah
PA
12.0 mm
50,468 TL - 50,468 TL 199 Stokta
M5
Siyah
PA
45.0 mm
45,7367 TL - 45,7367 TL 8000 Stokta
M5
Siyah
PA
35.0 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 21384 Stokta
M3
Doğal renk
PA
30.0 mm
35,9584 TL - 35,9584 TL 500 Stokta
M4
Siyah
PA
30.0 mm
41,7489 TL - 41,7489 TL 800 Stokta
M4
Siyah
PA
40.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
12.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL 500 Stokta
M4
Siyah
PA
15.0 mm
26,1572 TL - 26,1572 TL 1000 Stokta
M3
Siyah
PA
10.0 mm
37,6408 TL - 37,6408 TL 20900 Stokta
M4
Doğal renk
PA
50.0 mm
9,0212 TL - 9,0212 TL 420 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
16,7508 TL - 16,7508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Brown
PA
18.0 mm
15,8945 TL - 15,8945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PA
15.0 mm
9,0212 TL - 9,0212 TL 305240 Stokta
M2.5
Siyah
PA
18.0 mm
16,7508 TL - 16,7508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PA
18.0 mm
16,7508 TL - 16,7508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PA
12.0 mm
6,6029 TL - 6,6029 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
10,2722 TL - 10,2722 TL 10500 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
9,0212 TL - 9,0212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
  • / 31
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 5.0 mm

HTSN-M3-5-6-2

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

HTSN-M4-12-8-2

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
77000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 45.0 mm

305054559902

Fiyat Aralığı
50,468 TL - 50,468 TL

Stok Seviyeleri
199 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

305053559902

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

463822

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
21384 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 30.0 mm PA

313400959902

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

313401159902

Fiyat Aralığı
41,7489 TL - 41,7489 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm PA

313400459902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm PA

313400559902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm PA

313300359902

Fiyat Aralığı
26,1572 TL - 26,1572 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 50.0 mm

300450000038

Fiyat Aralığı
37,6408 TL - 37,6408 TL

Stok Seviyeleri
20900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

HNSM2.5-20-5-1

Fiyat Aralığı
9,0212 TL - 9,0212 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 18.0 mm

HNSM2-18-5-1V

Fiyat Aralığı
16,7508 TL - 16,7508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M3 15.0 mm

HNSM3-15-8-1V

Fiyat Aralığı
15,8945 TL - 15,8945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

HNSM2.5-18-5-1

Fiyat Aralığı
9,0212 TL - 9,0212 TL

Stok Seviyeleri
305240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M3 18.0 mm

HNSM3-18-7-1V

Fiyat Aralığı
16,7508 TL - 16,7508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

HNSM3-12-7-1V

Fiyat Aralığı
16,7508 TL - 16,7508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

HNSM2.5-10-5-1

Fiyat Aralığı
6,6029 TL - 6,6029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

HNSM2.5-25-5-1

Fiyat Aralığı
10,2722 TL - 10,2722 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

HNSM2.5-15-5-1

Fiyat Aralığı
9,0212 TL - 9,0212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm