These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6029 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Brown
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 12437 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | 34316 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | 500 Stokta |
M2
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 1000 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,7539 TL - 13,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Brown
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,326 TL - 9,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 33320 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | 680 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 68019 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,6101 TL - 14,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 933 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,6101 TL - 14,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | 2445 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,63 TL - 12,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Brown
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 21620 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,013 TL - 7,013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin