These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2713 TL - 7,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2162 TL - 7,6744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,7433 TL - 13,7433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2742 TL - 7,7462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,4712 TL - 7,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6186 TL - 6,9364 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,4312 TL - 7,9399 TL | 6000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,1362 TL - 7,5757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,5524 TL - 11,5524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,4637 TL - 7,9799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,511 TL - 6,8037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,7386 TL - 7,0846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,1687 TL - 7,6157 TL | 230000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,1986 TL - 10,1986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8-32
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,1936 TL - 7,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin