These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,687 TL - 6,687 TL | 300 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 19560 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,3345 TL - 29,3345 TL | 400 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 17026 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 10500 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 500 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 42,267 TL - 42,267 TL | 10000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 46,683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 45694 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,267 TL - 42,267 TL | 30849 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 46,683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 51,4142 TL - 51,4142 TL | 1295 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 188 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin