Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
13,9839 TL - 13,9839 TL 6490 Stokta
M5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
45,947 TL - 45,947 TL 122788 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
47,7343 TL - 47,7343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
32,9093 TL - 32,9093 TL 192 Stokta
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
71,2861 TL - 71,2861 TL 5319 Stokta
M5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL 1000 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
38,2716 TL - 38,2716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
48,996 TL - 48,996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
45.0 mm
37,9562 TL - 37,9562 TL 10142 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
24.0 mm
48,0497 TL - 48,0497 TL 4959 Stokta
M5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
41,8464 TL - 41,8464 TL 2000 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
32,9093 TL - 32,9093 TL 1238 Stokta
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
60,1411 TL - 60,1411 TL 17262 Stokta
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
55,3046 TL - 55,3046 TL 1152 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
46,683 TL - 46,683 TL 10000 Stokta
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
48,0497 TL - 48,0497 TL 32 Stokta
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL 38157 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
41,3207 TL - 41,3207 TL 371 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
44,417 TL - 44,417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PPS
25.0 mm
302,9136 TL - 302,9136 TL 2060 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
10.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm 30.0 mm

HTSN-M5-30-10-1

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
6490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

302350059935

Fiyat Aralığı
45,947 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
122788 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 60.0 mm

302460059935

Fiyat Aralığı
47,7343 TL - 47,7343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

302615059935

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 60.0 mm

302560059935

Fiyat Aralığı
71,2861 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
5319 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

302306059935

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

302115059935

Fiyat Aralığı
38,2716 TL - 38,2716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 45.0 mm

302345059935

Fiyat Aralığı
48,996 TL - 48,996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 24.0 mm

302324059935

Fiyat Aralığı
37,9562 TL - 37,9562 TL

Stok Seviyeleri
10142 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    24.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

302550059935

Fiyat Aralığı
48,0497 TL - 48,0497 TL

Stok Seviyeleri
4959 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

302225059935

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

302618059935

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
1238 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

302660059935

Fiyat Aralığı
60,1411 TL - 60,1411 TL

Stok Seviyeleri
17262 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

302450059935

Fiyat Aralığı
55,3046 TL - 55,3046 TL

Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 35.0 mm

302135059935

Fiyat Aralığı
46,683 TL - 46,683 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

302650059935

Fiyat Aralığı
48,0497 TL - 48,0497 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

302312059935

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
38157 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 13.0 mm

302213059935

Fiyat Aralığı
41,3207 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
371 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

301225059934

Fiyat Aralığı
44,417 TL - 44,417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 10.0 mm

186301070409

Fiyat Aralığı
302,9136 TL - 302,9136 TL

Stok Seviyeleri
2060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790