Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
50,5706 TL - 50,5706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PPS
25.0 mm
8,9791 TL - 8,9791 TL 1328 Stokta
M5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
601,8318 TL - 601,8318 TL 540 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
25.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 9000 Stokta
M5
Siyah
PA
40.0 mm
5,93 TL - 5,93 TL 4356000 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
20,117 TL - 20,117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
15.0 mm
10,3669 TL - 10,3669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
PA
10.0 mm
61,8541 TL - 61,8541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PPS
20.0 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 519800 Stokta
M3
Doğal renk
PA
30.0 mm
57,1971 TL - 57,1971 TL 498 Stokta
M5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 809514 Stokta
M3
Doğal renk
PA
18.0 mm
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
PA
20.0 mm
9,5994 TL - 9,5994 TL 462323 Stokta
M3
Doğal renk
PA
8.0 mm
47,3051 TL - 47,3051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PPS
20.0 mm
43,9492 TL - 43,9492 TL 200 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
58,7742 TL - 58,7742 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
53,878 TL - 53,878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PPS
12.0 mm
43,2133 TL - 43,2133 TL 17200 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
43,4928 TL - 43,4928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PPS
15.0 mm
32,9093 TL - 32,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
PA
12.0 mm
  • / 31
PPS M3 Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

301325059934

Fiyat Aralığı
50,5706 TL - 50,5706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

HTSN-M5-10-10-1

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
1328 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 25.0 mm

186502570409

Fiyat Aralığı
601,8318 TL - 601,8318 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

HTSN-M5-40-10-1

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

HTSN-M4-15-8-1

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
4356000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler (ID) (OD) 15.0 mm PA Siyah

302315059935

Fiyat Aralığı
20,117 TL - 20,117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 10.0 mm

463829

Fiyat Aralığı
10,3669 TL - 10,3669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm M4 20.0 mm

301420059934

Fiyat Aralığı
61,8541 TL - 61,8541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 30.0 mm

463836

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
519800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

302540059935

Fiyat Aralığı
57,1971 TL - 57,1971 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 18.0 mm

463832

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
809514 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 20.0 mm

463833

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

463828

Fiyat Aralığı
9,5994 TL - 9,5994 TL

Stok Seviyeleri
462323 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

301220059934

Fiyat Aralığı
47,3051 TL - 47,3051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

302340059935

Fiyat Aralığı
43,9492 TL - 43,9492 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

302640059935

Fiyat Aralığı
58,7742 TL - 58,7742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm M5 12.0 mm

301512059934

Fiyat Aralığı
53,878 TL - 53,878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

302440059935

Fiyat Aralığı
43,2133 TL - 43,2133 TL

Stok Seviyeleri
17200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm M3 15.0 mm

301315059934

Fiyat Aralığı
43,4928 TL - 43,4928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

302612059935

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm