These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2186 TL - 6,4427 TL | 44000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,8814 TL - 8,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,8536 TL - 7,2266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,5392 TL - 10,5422 TL | 2000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6936 TL - 7,0292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6635 TL - 6,9922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,5933 TL - 10,6091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4613 TL - 9,2115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,7358 TL - 7,7358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3349 TL - 7,1165 TL | 20998 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 6,6979 TL - 8,937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
Doğal renk
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,9381 TL - 7,9381 TL | 6000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,3349 TL - 7,1165 TL | 335580 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 6,0943 TL - 8,129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
Doğal renk
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,997 TL - 7,9829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,643 TL - 35,643 TL | 205200 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 19332 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin