Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
HTSN-M4-25-8-2 6,8552 TL - 6,8552 TL 50000 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
25.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 105600 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
15.0 mm
5,6635 TL - 6,9922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
10,3985 TL - 10,3985 TL 7848 Stokta
M2.5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 20000 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
7,7358 TL - 7,7358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
30.0 mm
43,1883 TL - 43,1883 TL 782976 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 50800 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
6,666 TL - 16,3316 TL 6500 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
36,0285 TL - 36,0285 TL 1088510 Stokta
M2
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
5,1834 TL - 5,1834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
11,2499 TL - 12,9097 TL 1000 Stokta
M3
Doğal renk
PA
11.1 mm
12,5409 TL - 14,4774 TL 2000 Stokta
M3.5
Doğal renk
PA
15.9 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL 12160 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
11,4344 TL - 13,1864 TL 2000 Stokta
M3
Doğal renk
PA
12.7 mm
35,643 TL - 35,643 TL 205200 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
15.0 mm
12,5409 TL - 14,4774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
PA
15.9 mm
41,4259 TL - 41,4259 TL 15204 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
10,7889 TL - 12,4486 TL 2000 Stokta
M4
Doğal renk
PA
6.4 mm
33,7505 TL - 33,7505 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
  • / 31
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

HTSN-M4-25-8-2

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

HTSN-M4-15-8-2

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
105600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

14MMHTSP008

Fiyat Aralığı
6,9922 TL - 5,6635 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm 5.0 mm

1306268

Fiyat Aralığı
10,3985 TL - 10,3985 TL

Stok Seviyeleri
7848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 10.0 mm

1306272

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
PA Dişi-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1306265

Fiyat Aralığı
7,7358 TL - 7,7358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 30.0 mm

1306270

Fiyat Aralığı
43,1883 TL - 43,1883 TL

Stok Seviyeleri
782976 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 25.0 mm

1306275

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
50800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 18.0 mm

1306274

Fiyat Aralığı
16,3316 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm 10.0 mm

1306267

Fiyat Aralığı
36,0285 TL - 36,0285 TL

Stok Seviyeleri
1088510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 8.0 mm

1306271

Fiyat Aralığı
5,1834 TL - 5,1834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
PA M3 Dişi-Dişi İzolatörler 11.1 mm (L)

14MHTSP104

Fiyat Aralığı
12,9097 TL - 11,2499 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
PA M3.5 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

14MHTSP120

Fiyat Aralığı
14,4774 TL - 12,5409 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 30.0 mm

303100000002

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
12160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
PA M3 Dişi-Dişi İzolatörler 12.7 mm (L)

14MHTSP103

Fiyat Aralığı
13,1864 TL - 11,4344 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 15.0 mm

303050000002

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
205200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
PA M4 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

14MHTSP021

Fiyat Aralığı
14,4774 TL - 12,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Nylon Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

303090000002

Fiyat Aralığı
41,4259 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
15204 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
PA M4 Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm (L)

14MHTSP011

Fiyat Aralığı
12,4486 TL - 10,7889 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 5.7 mm 8.0 mm

303020000002

Fiyat Aralığı
33,7505 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2