Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
15,2455 TL - 15,2455 TL 9000 Stokta
M5
Siyah
PA
40.0 mm
11,8038 TL - 11,8038 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
5,93 TL - 5,93 TL 3631440 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 31206 Stokta
M4
Siyah
PA
8.0 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL 10896 Stokta
M3
Siyah
PA
8.0 mm
8,9791 TL - 8,9791 TL 18450 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
43,2133 TL - 43,2133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
48,3651 TL - 48,3651 TL 11330 Stokta
M6
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
21,2386 TL - 21,2386 TL 10290 Stokta
M2
Siyah
PA
6.0 mm
31,9631 TL - 31,9631 TL 552 Stokta
M3
Doğal renk
PA
60.0 mm
453,5818 TL - 453,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PEEK
15.0 mm
673,0129 TL - 673,0129 TL 100 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
30.0 mm
257,5001 TL - 316,0096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PEEK
8.0 mm
44,3174 TL - 44,3174 TL 50 Stokta
M2.5
Siyah
PPS
12.0 mm
459,1544 TL - 459,1544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PEEK
18.0 mm
681,319 TL - 681,319 TL 880 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
35.0 mm
374,0946 TL - 374,0946 TL 50 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
10.0 mm
522,2394 TL - 522,2394 TL 620 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
20.0 mm
823,8914 TL - 823,8914 TL 190 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
40.0 mm
40,4334 TL - 40,4334 TL 154000 Stokta
M2.5
Siyah
PPS
5.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

HTSN-M5-40-10-1

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

HTSN-M4-30-8-1

Fiyat Aralığı
11,8038 TL - 11,8038 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

HTSN-M4-15-8-1

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
3631440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 8.0 mm

HTSN-M4-8-8-1

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
31206 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M3 8.0 mm

HTSN-M3-8-8-1

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
10896 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm 20.0 mm

HTSN-M4-20-10-1

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
18450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

302610059935

Fiyat Aralığı
43,2133 TL - 43,2133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

302630059935

Fiyat Aralığı
48,3651 TL - 48,3651 TL

Stok Seviyeleri
11330 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M6
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

302106059935

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
10290 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 60.0 mm

300360000038

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
552 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 15.0 mm

186501570409

Fiyat Aralığı
453,5818 TL - 453,5818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 30.0 mm

186503070409

Fiyat Aralığı
673,0129 TL - 673,0129 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 8.0 mm

186508070409

Fiyat Aralığı
316,0096 TL - 257,5001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

301212059934

Fiyat Aralığı
44,3174 TL - 44,3174 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 18.0 mm

186401870409

Fiyat Aralığı
459,1544 TL - 459,1544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 35.0 mm

186403570409

Fiyat Aralığı
681,319 TL - 681,319 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 10.0 mm

186501070409

Fiyat Aralığı
374,0946 TL - 374,0946 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 20.0 mm

186502070409

Fiyat Aralığı
522,2394 TL - 522,2394 TL

Stok Seviyeleri
620 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 40.0 mm

186504070409

Fiyat Aralığı
823,8914 TL - 823,8914 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Brown
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

301205059934

Fiyat Aralığı
40,4334 TL - 40,4334 TL

Stok Seviyeleri
154000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm