These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2162 TL - 7,6744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,1362 TL - 7,5757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,7386 TL - 7,0846 TL | 3864000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,4712 TL - 7,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5684 TL - 6,8748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2186 TL - 6,4427 TL | 44000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,8814 TL - 8,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,5392 TL - 10,5422 TL | 2000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6635 TL - 6,9922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8536 TL - 7,2266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,6936 TL - 7,0292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,4613 TL - 9,2115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,5933 TL - 10,6091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin