Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,8751 TL - 7,8751 TL 933 Stokta
M2.5
Siyah
Nylon
18.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL 1000 Stokta
M2
Siyah
PA
18.0 mm
14,6101 TL - 14,6101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PA
18.0 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 680 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 2445 Stokta
M3
Siyah
PA
12.0 mm
7,8751 TL - 7,8751 TL 33320 Stokta
M3
Siyah
PA
12.0 mm
7,8751 TL - 7,8751 TL 68019 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
8,0223 TL - 8,0223 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Brown
PA
20.0 mm
16,7508 TL - 16,7508 TL 500 Stokta
M2
Brown
PA
20.0 mm
12,63 TL - 12,63 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PA
20.0 mm
9,326 TL - 9,326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PA
25.0 mm
7,013 TL - 7,013 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PA
12.0 mm
46,3649 TL - 46,3649 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PPS
10.0 mm
47,6984 TL - 47,6984 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PPS
10.0 mm
10,3669 TL - 10,3669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
PA
10.0 mm
43,2133 TL - 43,2133 TL 17200 Stokta
M4
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
57,1971 TL - 57,1971 TL 498 Stokta
M5
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
8,8319 TL - 8,8319 TL 406341 Stokta
M3
Doğal renk
PA
6.0 mm
53,878 TL - 53,878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PPS
12.0 mm
9,5994 TL - 9,5994 TL 462323 Stokta
M3
Doğal renk
PA
8.0 mm
  • / 31
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

HNSM2.5-18-5-2

Fiyat Aralığı
7,8751 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
933 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 18.0 mm

HTSN-M2-18-5-1

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

HNSM3-18-5.5-1V

Fiyat Aralığı
14,6101 TL - 14,6101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm 10.0 mm

HTSN-M3-10-7-1

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M3 12.0 mm

HTSN-M3-12-8-1

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
2445 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

HNSM3-12-5.5-1

Fiyat Aralığı
7,8751 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
33320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

HNSM3-15-5.5-1

Fiyat Aralığı
7,8751 TL - 7,8751 TL

Stok Seviyeleri
68019 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

HNSM2.5-20-5-1V

Fiyat Aralığı
8,0223 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

HNSM2-20-5-1V

Fiyat Aralığı
16,7508 TL - 16,7508 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M2
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

HNSM3-20-6-1V

Fiyat Aralığı
12,63 TL - 12,63 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

HNSM3-25-6-1V

Fiyat Aralığı
9,326 TL - 9,326 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

HNSM3-12-5.5-1V

Fiyat Aralığı
7,013 TL - 7,013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Brown
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm M3 10.0 mm

301310059934

Fiyat Aralığı
46,3649 TL - 46,3649 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 7.0 mm M4 10.0 mm

301410059934

Fiyat Aralığı
47,6984 TL - 47,6984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 10.0 mm

463829

Fiyat Aralığı
10,3669 TL - 10,3669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

302440059935

Fiyat Aralığı
43,2133 TL - 43,2133 TL

Stok Seviyeleri
17200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

302540059935

Fiyat Aralığı
57,1971 TL - 57,1971 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 6.0 mm

463899

Fiyat Aralığı
8,8319 TL - 8,8319 TL

Stok Seviyeleri
406341 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm M5 12.0 mm

301512059934

Fiyat Aralığı
53,878 TL - 53,878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M5
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

463828

Fiyat Aralığı
9,5994 TL - 9,5994 TL

Stok Seviyeleri
462323 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6