These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,1883 TL - 43,1883 TL | 782976 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6659 TL - 7,5547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,8634 TL - 9,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,3349 TL - 7,1165 TL | 335580 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,997 TL - 7,9829 TL | 78 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 45,4212 TL - 45,4212 TL | 12160 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4344 TL - 13,1864 TL | 2000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,5409 TL - 14,4774 TL | 2000 Stokta |
M3.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 6,6979 TL - 8,937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
Doğal renk
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,997 TL - 7,9829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,0943 TL - 8,129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
Doğal renk
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,9381 TL - 7,9381 TL | 6000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,3349 TL - 7,1165 TL | 20998 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 22029 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 413930 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 74688 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,4398 TL - 5,4398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4312 TL - 7,9399 TL | 6000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin