These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | 192 Stokta |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 7329 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 38,2716 TL - 38,2716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 46,683 TL | 10000 Stokta |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 28581 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 45,947 TL - 45,947 TL | 122788 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,3207 TL - 41,3207 TL | 371 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 48,0497 TL - 48,0497 TL | 32 Stokta |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 55,8303 TL - 55,8303 TL | 600 Stokta |
M5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 50,9937 TL - 50,9937 TL | 126 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 47,7343 TL - 47,7343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 71,2861 TL - 71,2861 TL | 5319 Stokta |
M5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | 1238 Stokta |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 60,1411 TL - 60,1411 TL | 17262 Stokta |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 38157 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,9516 TL - 41,9516 TL | 12033 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 4300 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin