These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8945 TL - 15,8945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,63 TL - 12,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,6101 TL - 14,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,7539 TL - 13,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Brown
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,6029 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4463 TL - 5,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 4300 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 136500 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,63 TL - 12,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 15092 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 104832 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | 259094 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,3797 TL - 8,3797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 379,6672 TL - 379,6672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 20000 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | 19839 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 15414 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin