Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 6368 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 29,3345 TL - 29,3345 TL | 400 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 713 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 1000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 4200 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,668 TL - 10,668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | 188 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 1035 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 4698 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | 12579 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 46,683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 1500 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 42,267 TL - 42,267 TL | 43 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm