These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,683 TL - 46,683 TL | 5808 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 19600 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 67210 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,6408 TL - 37,6408 TL | 20900 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 42,7926 TL - 42,7926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 36,6944 TL - 36,6944 TL | 1610 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 28443 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 16000 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,9676 TL - 27,9676 TL | 1773 Stokta |
M2.5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 3750 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 100 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,7527 TL - 31,7527 TL | 34316 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 552 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 46,683 TL | 453 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,409 TL - 10,409 TL | 18853 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,4346 TL - 6,4346 TL | 10419 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin