Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
17,4535 TL - 17,4535 TL 47124 Stokta
M3
Doğal renk
PA
5.0 mm
17,4535 TL - 17,4535 TL 3300 Stokta
M3
Doğal renk
PA
6.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 32000 Stokta
M3
Doğal renk
PA
12.0 mm
41,8464 TL - 41,8464 TL 18000 Stokta
M3
Siyah
PA
40.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
15.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
PA
25.0 mm
24,498 TL - 24,498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
6.0 mm
25,5494 TL - 25,5494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
12.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 126 Stokta
M3
Doğal renk
PA
11.0 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL 1175 Stokta
M3
Doğal renk
PA
40.0 mm
29,3345 TL - 29,3345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
30.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL 2700 Stokta
M2.5
Siyah
PA
12.0 mm
20,818 TL - 20,818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Siyah
PA
16.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL 9460 Stokta
M4
Siyah
PA
15.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
18.0 mm
30,386 TL - 30,386 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Siyah
PA
30.0 mm
26,3906 TL - 26,3906 TL 1400 Stokta
M3
Siyah
PA
15.0 mm
31,5426 TL - 31,5426 TL 2100 Stokta
M4
Siyah
PA
20.0 mm
48,6806 TL - 48,6806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
40.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
8.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 5.0 mm

300305000038

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
47124 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 6.0 mm

300306000038

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.0 mm

300312000038

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 40.0 mm

300340059935

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 15.0 mm

300251559935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 25.0 mm

300252500038

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 6.0 mm

300306059935

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.0 mm

300312059935

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 11.0 mm

300311000038

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 40.0 mm

300340000038

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
1175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 30.0 mm

300253559935

Fiyat Aralığı
29,3345 TL - 29,3345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 12.0 mm

300251259935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 16.0 mm

300251659935

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Çap
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 15.0 mm

RTSN-M4-15-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
9460 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 18.0 mm

RTSN-M4-18-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2 30.0 mm

300200959935

Fiyat Aralığı
30,386 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M2
  • Çap
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 15.0 mm

300370559935

Fiyat Aralığı
26,3906 TL - 26,3906 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 20.0 mm

300470759935

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 40.0 mm

300471159935

Fiyat Aralığı
48,6806 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 8.0 mm

300370259935

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm