Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
601 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Ara Parça Uzunluğu Satın Al
29,65 TL - 29,65 TL 14700 Stokta
M4
Siyah
PA
10.0 mm
45,6316 TL - 45,6316 TL 9600 Stokta
M4
Siyah
PA
25.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL 300 Stokta
M4
Siyah
PA
10.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
20.0 mm
43,5953 TL - 43,5953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
35.0 mm
31,5426 TL - 31,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
12.0 mm
45,6316 TL - 45,6316 TL 4200 Stokta
M4
Siyah
PA
30.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL 372650 Stokta
M4
Siyah
PA
12.0 mm
7,0971 TL - 7,0971 TL 1918 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
PA
35.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL 11440 Stokta
M3
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 19560 Stokta
M5
Doğal renk
PA
20.0 mm
41,4259 TL - 41,4259 TL 45694 Stokta
M5
Siyah
PA
30.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PA
20.0 mm
51,4142 TL - 51,4142 TL 720 Stokta
M5
Siyah
PA
60.0 mm
42,267 TL - 42,267 TL 30849 Stokta
M5
Siyah
PA
40.0 mm
46,683 TL - 46,683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
PA
50.0 mm
6,687 TL - 6,687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
PA
5.0 mm
26,8111 TL - 26,8111 TL 11500 Stokta
M5
Siyah
PA
15.0 mm
42,267 TL - 42,267 TL 1458 Stokta
M5
Siyah
PA
35.0 mm
  • / 31
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 10.0 mm

300470359935

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
14700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 25.0 mm

300470859935

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 10.0 mm

RTSN-M4-10-8-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 20.0 mm

RTSN-M4-20-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 35.0 mm

300371059935

Fiyat Aralığı
43,5953 TL - 43,5953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 12.0 mm

300470459935

Fiyat Aralığı
31,5426 TL - 31,5426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 30.0 mm

300470959935

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 12.0 mm

RTSN-M4-12-8-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
372650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm

RTSN-M3-20-7-1

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
1918 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 35.0 mm

RTSN-M3-35-7-1

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm

RTSN-M3-5-7-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
11440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Çap
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 20.0 mm

300052000035

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
19560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 30.0 mm

300053059935

Fiyat Aralığı
41,4259 TL - 41,4259 TL

Stok Seviyeleri
45694 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 20.0 mm

300052059935

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 60.0 mm

300056059935

Fiyat Aralığı
51,4142 TL - 51,4142 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 40.0 mm

300054059935

Fiyat Aralığı
42,267 TL - 42,267 TL

Stok Seviyeleri
30849 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 50.0 mm

300055059935

Fiyat Aralığı
46,683 TL - 46,683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 5.0 mm

RTSN-M4-5-8-1

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M4
  • Çap
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 15.0 mm

300051559935

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
11500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M5 35.0 mm

300053559935

Fiyat Aralığı
42,267 TL - 42,267 TL

Stok Seviyeleri
1458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Diş Boyutu
    M5
  • Çap
    10.0 mm