These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,2716 TL - 38,2716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 46,683 TL | 10000 Stokta |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 41,3207 TL - 41,3207 TL | 3933 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 43,2133 TL - 43,2133 TL | 17200 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 55,3046 TL - 55,3046 TL | 1152 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,9492 TL - 43,9492 TL | 200 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 7329 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 68600 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 22704 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,8042 TL - 32,8042 TL | 6802 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 58,7742 TL - 58,7742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 80430 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 41,9516 TL - 41,9516 TL | 12033 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | 192 Stokta |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 48,0497 TL - 48,0497 TL | 32 Stokta |
M6
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin