Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | 19000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,2713 TL - 7,7422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7386 TL - 7,0846 TL | 3864000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,3837 TL - 7,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,2762 TL - 7,7485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,1362 TL - 7,5757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,5524 TL - 11,5524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,1936 TL - 7,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,7433 TL - 13,7433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2742 TL - 7,7462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,6261 TL - 6,9459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,154 TL - 11,154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,4712 TL - 7,9891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,4637 TL - 7,9799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3637 TL - 7,8563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,997 TL - 7,9829 TL | 78 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,8634 TL - 9,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm