Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5409 TL - 14,4774 TL | 2000 Stokta |
M3.5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 34,8019 TL - 34,8019 TL | 42000 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 4006 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33,0144 TL - 33,0144 TL | 22029 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 1500 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,4398 TL - 5,4398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45,4212 TL - 45,4212 TL | 12160 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 413930 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 6480 Stokta |
M4 x 0.7
|
Siyah
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,7899 TL - 11,7899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,851 TL - 7,2236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,0785 TL - 7,5045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 6,2162 TL - 7,6744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,511 TL - 6,8037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,4312 TL - 7,9399 TL | 6000 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,9661 TL - 7,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm