Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 9018 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,0759 TL - 7,0759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,8728 TL - 9,8728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 2400 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 171000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 24149 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 2911 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,8728 TL - 9,8728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,4463 TL - 5,4463 TL | 104272 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 77000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | 84678 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,4207 TL - 9,4207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,5269 TL - 8,5269 TL | 808647 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 76800 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 21618 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | 80542 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | 28310 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 20710 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm