Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6029 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Brown
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,0212 TL - 9,0212 TL | 305240 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,8945 TL - 15,8945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 9093 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 68019 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,2722 TL - 10,2722 TL | 10500 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 33320 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6029 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Brown
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | 500 Stokta |
M2
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,63 TL - 12,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,326 TL - 9,326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 144000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,013 TL - 7,013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6029 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,63 TL - 12,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm