Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,666 TL - 6,666 TL | 14000 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,4463 TL - 5,4463 TL | 118488 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | 4267 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,6963 TL - 7,6963 TL | 44700 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 15414 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 11454 Stokta |
M5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,3775 TL - 10,3775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,3985 TL - 10,3985 TL | 8868 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 14310 Stokta |
M5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 18450 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,8038 TL - 11,8038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 379,6672 TL - 379,6672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 245,2958 TL - 245,2958 TL | 60 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1064 TL - 8,1064 TL | 3840 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 59950 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 6258 Stokta |
M5
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm