Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6101 TL - 14,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6029 TL - 6,6029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 32781 Stokta |
M2
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,8945 TL - 15,8945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,4463 TL - 5,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,3797 TL - 8,3797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,8751 TL - 7,8751 TL | 1458 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 3720 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 65824 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | 259094 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,7508 TL - 16,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Brown
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 10880 Stokta |
M3
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Brown
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,0212 TL - 9,0212 TL | 420 Stokta |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm