Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,5953 TL - 43,5953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 28,9268 TL - 28,9268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 1043 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | 4445 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,409 TL - 10,409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | 6305 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 11063 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4346 TL - 6,4346 TL | 10560 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | 960388 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,4417 TL - 9,4417 TL | 3990 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5495 TL - 9,5495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | 8640 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,0212 TL - 9,0212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,63 TL - 12,63 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Brown
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm