Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,687 TL - 6,687 TL | 11440 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 30,386 TL - 30,386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,3906 TL - 26,3906 TL | 1400 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | 1287 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | 1918 Stokta |
M3
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,409 TL - 10,409 TL | 18853 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,4346 TL - 6,4346 TL | 10419 Stokta |
M4
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 6368 Stokta |
M2
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | 4200 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | 372650 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 31,5426 TL - 31,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 31,5426 TL - 31,5426 TL | 790 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 51,5195 TL - 51,5195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | 9460 Stokta |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | 270 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | 472 Stokta |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,6546 TL - 25,6546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm