Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,486 TL - 7,486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 8,0538 TL - 8,0538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 26,4957 TL - 26,4957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 24,1159 TL - 24,1159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 39,8354 TL - 39,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 27,2563 TL - 27,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 21,4489 TL - 21,4489 TL | 100 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 18,88 TL - 18,88 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 16,2462 TL - 16,2462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 22,5357 TL - 22,5357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,7979 TL - 1,7979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,8978 TL - 1,8978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 42,8978 TL - 42,8978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 24,1159 TL - 24,1159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,2277 TL - 8,2277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin