1218138
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 24,1159 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 0.882 in |
|---|---|
| İç Çap | 22.4 mm |
| Dış Çap | 50.0 mm |
| Dış Çap | 1.969 in |
| Kol Yüksekliği | 3.6 mm |
| Kol Yüksekliği | 0.142 in |
| Kalınlık | 2.0 mm |
| Kalınlık | 0.079 in |
| Asgari Bükülmede Yük | 4437.00 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 4437.00 N |
| Yüklü Yükseklik | 0.094 in |
| Yüklü Yükseklik | 2.4 mm |
| Malzeme | Chrome Vanadium |
| Standart | DIN |
| GTIP Numarası | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin