Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
2,0186 TL - 2,0186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.2 mm
Carbon Steel
10.2 mm
2,5732 TL - 2,5732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.6 mm
Carbon Steel
10.2 mm
2,3653 TL - 2,3653 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
11.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
8.2 mm
6,8163 TL - 6,8163 TL 200 Stokta
1.4 mm
1.9 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
19,8719 TL - 19,8719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.1 mm
3.1 mm
Chrome Vanadium
22.4 mm
26,4957 TL - 26,4957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
4.1 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
3.3 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
24,1159 TL - 24,1159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.9 mm
Chrome Vanadium
25.4 mm
25,6861 TL - 25,6861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
28.5 mm
72,4427 TL - 72,4427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.3 mm
Chrome Vanadium
20.5 mm
2,2154 TL - 2,2154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.5 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.7 mm
Carbon Steel
10.2 mm
7,6013 TL - 7,6013 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
2.0 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
3,1016 TL - 3,1016 TL 200 Stokta
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
12.2 mm
3,2399 TL - 3,2399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.9 mm
Carbon Steel
10.2 mm
7,7009 TL - 7,7009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
8,0538 TL - 8,0538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
17,8265 TL - 17,8265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218066

Fiyat Aralığı
2,0186 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    216.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218070

Fiyat Aralığı
2,5732 TL - 2,5732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1301.00 N
Disk Yayı DIN 11.2 mm 23.0 mm

1218074

Fiyat Aralığı
2,3653 TL - 2,3653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    604.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218078

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    781.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 23.0 mm

1218082

Fiyat Aralığı
6,8163 TL - 6,8163 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1733.00 N
Disk Yayı SAE 22.4 mm 45.0 mm

1218130

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.4 mm
  • Dış Çap
    45.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3098.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218134

Fiyat Aralığı
26,4957 TL - 26,4957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.1 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    7905.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218132

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2212.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 50.0 mm

1218136

Fiyat Aralığı
24,1159 TL - 24,1159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3983.00 N
Disk Yayı SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218140

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.9 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1318.00 N
Disk Yayı SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218144

Fiyat Aralığı
25,6861 TL - 25,6861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    28.5 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2227.00 N
Disk Yayı SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218148

Fiyat Aralığı
72,4427 TL - 72,4427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.3 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6200.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218076

Fiyat Aralığı
2,2154 TL - 2,2154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    462.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218080

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    899.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 23.0 mm

1218084

Fiyat Aralığı
7,6013 TL - 7,6013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2801.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218088

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1155.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 28.0 mm

1218092

Fiyat Aralığı
3,2399 TL - 3,2399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    960.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218096

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 7,7009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1769.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218101

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2423.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218105

Fiyat Aralığı
17,8265 TL - 17,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2744.00 N