Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.0 mm
Carbon Steel
6.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
1.0 mm
Carbon Steel
5.2 mm
200 Stokta
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
12.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.9 mm
Carbon Steel
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
2.0 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.8 mm
Carbon Steel
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
2.3 mm
Carbon Steel
12.2 mm
100 Stokta
1.8 mm
2.6 mm
Chrome Vanadium
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.6 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
2.5 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    573.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218034


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    149.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218088


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1155.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 28.0 mm

1218092


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    960.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 25.0 mm

1218089


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1882.00 N
Yaylı Pul 10.2 mm 28.0 mm Carbon Steel

1218091


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    562.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218097


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2614.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 34.0 mm

1218108


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    997.00 N
Disk Yayı SAE 14.3 mm 34.0 mm

1218112


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2535.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 36.0 mm

1218116


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1445.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218105


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2744.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 34.0 mm

1218109


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1542.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 34.0 mm

1218113


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2681.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 36.0 mm

1218117


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4412.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218096


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1769.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 28.0 mm

1218094


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2313.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218104


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1626.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218101


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2423.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 32.0 mm

1218102


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2284.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218106


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3315.00 N