Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4636 TL - 26,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 68,5145 TL - 68,5145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 21,423 TL - 21,423 TL | 100 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 26,4957 TL - 26,4957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin