Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,6814 TL - 93,6814 TL | 444 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 98,5179 TL - 137,9251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 139,2077 TL - 139,2077 TL | 1560 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 206,6037 TL - 206,6037 TL | 90 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 514,1435 TL - 514,1435 TL | 851 Stokta |
|
M16
|
Dişli Dişi
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2.757,66 TL - 2.757,66 TL | 33 Stokta |
|
8
|
Dişli Dişi
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | 2592 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 244,5599 TL - 244,5599 TL | 140 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 367,7861 TL - 367,7861 TL | 1 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 101,9875 TL - 101,9875 TL | 26860 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 126,6959 TL - 126,6959 TL | 850 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 216,2767 TL - 529,878 TL | 3420 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 354,1177 TL - 354,1177 TL | 20 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 50,3629 TL - 50,3629 TL | 50 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
|
|
|
||
| 52,7343 TL - 52,7343 TL | 11040 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 94,3027 TL - 146,6929 TL | 132 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 91,1701 TL - 101,2969 TL | 800 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 144,0443 TL - 144,0443 TL | 140 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 475,2411 TL - 475,2411 TL | 25 Stokta |
|
8
|
Dişli Dişi
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 120,5977 TL - 120,5977 TL | 375 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6