Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,7987 TL - 128,7987 TL | 8 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 7 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 146,2523 TL - 146,2523 TL | 1088 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 180,4337 TL - 180,4337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 198,0726 TL - 198,0726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 191,717 TL - 191,717 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 140,4694 TL - 140,4694 TL | 300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 159,7104 TL - 159,7104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 201,1542 TL - 201,1542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 269,8991 TL - 269,8991 TL | 30 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 92,8752 TL - 94,2382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 231,312 TL - 231,312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 20 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 83,9169 TL - 130,5374 TL | 57 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 97,151 TL - 97,151 TL | 300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 131,6375 TL - 131,6375 TL | 129 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 1219049 | 199,0335 TL - 199,0335 TL | 10 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
|
| 514,1435 TL - 514,1435 TL | 46 Stokta |
|
M12
|
Dişli Dişi
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin