Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,9376 TL - 124,7971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 37,6672 TL - 92,2848 TL | 1800 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 46,344 TL - 113,5429 TL | 15225 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 45,4253 TL - 111,292 TL | 1050 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 50,7334 TL - 124,297 TL | 340 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 97,151 TL - 97,151 TL | 16820 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 120,5977 TL - 120,5977 TL | 375 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 196,9307 TL - 482,4801 TL | 5525 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 316,2665 TL - 316,2665 TL | 110 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 557,2516 TL - 1.365,2666 TL | 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 51,7297 TL - 51,7297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 297,5514 TL - 297,5514 TL | 8 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 126,6959 TL - 126,6959 TL | 850 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 216,2767 TL - 529,878 TL | 3420 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 354,1177 TL - 354,1177 TL | 20 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 50,3629 TL - 50,3629 TL | 50 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
|
|
|
||
| 52,7343 TL - 52,7343 TL | 11040 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 56,4611 TL - 56,4611 TL | 4 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 132,689 TL - 132,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 191,4714 TL - 191,4714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin