Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Kulak Sayısı | Diş Boyutu | Renk | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,524 TL - 184,524 TL | 190 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Siyah
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 324,6167 TL - 324,6167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
M6
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 88,4868 TL - 137,6459 TL | 580 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 218,3408 TL - 218,3408 TL | 371 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 108,1909 TL - 108,1909 TL | 3168 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M6
|
Siyah
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 748,6282 TL - 748,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Gri
|
Alüminyum
|
||
| 212,9121 TL - 521,6348 TL | 842 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Siyah
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 884,7301 TL - 884,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Doğal renk
|
Stainless Steel
|
||
| 1.071,8159 TL - 1.071,8159 TL | 2 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Doğal renk
|
Alüminyum
|
||
| 112,1997 TL - 274,8891 TL | 10480 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 659,2838 TL - 659,2838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 1.152,3524 TL - 1.152,3524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 450,1454 TL - 450,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 626,22 TL - 626,22 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 450,1454 TL - 450,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 916,8228 TL - 916,8228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 423,7542 TL - 423,7542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin