Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Kulak Sayısı | Diş Boyutu | Renk | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M8
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 609,694 TL - 609,694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 278,2481 TL - 278,2481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 237,4551 TL - 237,4551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 306,3761 TL - 306,3761 TL | 621 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Siyah
|
PP
|
||
| 268,1474 TL - 268,1474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M10
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M10
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 60,7373 TL - 148,8063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
||
| 51,7542 TL - 126,7979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
||
| 298,7303 TL - 298,7303 TL | 180 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Siyah
|
PP
|
||
| 185,9438 TL - 185,9438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
| 191,4714 TL - 191,4714 TL | 148 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
| 367,7606 TL - 367,7606 TL | 540 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Siyah
|
PP
|
||
| 598,7827 TL - 598,7827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Krom
|
PA
|
||
| 154,8739 TL - 154,8739 TL | 84 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
| 268,1474 TL - 268,1474 TL | 102 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 296,4132 TL - 296,4132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Siyah
|
PP
|
||
| 793,6105 TL - 793,6105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Krom
|
PA
|
||
| 206,7629 TL - 206,7629 TL | 459 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin