Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Kulak Sayısı | Diş Boyutu | Renk | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4101 TL - 19,4101 TL | 94300 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M10
|
Siyah
|
Nylon
|
||
| 59,5276 TL - 59,5276 TL | 1080 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Siyah
|
PP
|
||
| 87,1615 TL - 87,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M6
|
Siyah
|
PP
|
||
| 1.432,2635 TL - 1.432,2635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M10
|
Doğal renk
|
304 Stainless Steel
|
||
| 731,0429 TL - 731,0429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 218,3408 TL - 218,3408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
| 73,3338 TL - 179,6677 TL | 4080 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 102,1815 TL - 102,1815 TL | 4794 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 183,5388 TL - 183,5388 TL | 2800 Stokta |
|
4
|
M10
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 40,9894 TL - 40,9894 TL | 5000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
||
| 129,7593 TL - 129,7593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
| 609,694 TL - 609,694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M8
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 198,1137 TL - 485,3786 TL | 5282 Stokta |
|
4
|
M16
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 58,7977 TL - 144,0545 TL | 1275 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
||
| 60,7373 TL - 148,8063 TL | 500 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
||
| 237,4551 TL - 237,4551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 306,3761 TL - 306,3761 TL | 621 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Siyah
|
PP
|
||
| 268,1474 TL - 268,1474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 206,7629 TL - 206,7629 TL | 459 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 457,7003 TL - 457,7003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
M6
|
Krom
|
Nylon
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin