Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,7593 TL - 129,7593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 93,1984 TL - 93,1984 TL | 181285 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
||
| 97,7921 TL - 97,7921 TL | 6066 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
||
| 25,1115 TL - 25,1115 TL | 1770 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 73,3992 TL - 73,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 73,1807 TL - 73,1807 TL | 1254 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 19,4101 TL - 19,4101 TL | 94300 Stokta |
|
M10
|
|
|
Nylon
|
||
| 1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 59,5276 TL - 59,5276 TL | 2730 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 218,3408 TL - 218,3408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 138,3881 TL - 138,3881 TL | 23 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 186,7608 TL - 457,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
|
Phenolic
|
||
| 198,1137 TL - 485,3786 TL | 2496 Stokta |
|
M16
|
|
|
Phenolic
|
||
| 57,1318 TL - 57,1318 TL | 168 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 143,932 TL - 143,932 TL | 3026 Stokta |
|
M10
|
|
|
Phenolic
|
||
| 113,7032 TL - 113,7032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 65,2072 TL - 65,2072 TL | 560 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 150,7713 TL - 150,7713 TL | 1080 Stokta |
|
M12
|
|
|
Phenolic
|
||
| 26,5406 TL - 26,5406 TL | 14240 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin