Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368,5966 TL - 368,5966 TL | 118 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 496,2092 TL - 496,2092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
|
||
| 748,6282 TL - 748,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
|
||
| 191,4714 TL - 191,4714 TL | 1020 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 496,2092 TL - 496,2092 TL | 40 Stokta |
|
M8
|
|
|
|
||
| 748,6282 TL - 748,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
|
|
|
||
| 669,3309 TL - 669,3309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
|
||
| 291,0847 TL - 291,0847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 59,5123 TL - 145,8051 TL | 276150 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 10,041 TL - 24,6005 TL | 1450 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
| 132,689 TL - 132,689 TL | 18 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 169,4886 TL - 169,4886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 218,3408 TL - 218,3408 TL | 371 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 99,5274 TL - 243,8421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 192,8301 TL - 472,4337 TL | 275 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 429,189 TL - 1.051,513 TL | 110 Stokta |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 333,2996 TL - 816,5841 TL | 8 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| 319,3372 TL - 319,3372 TL | 2 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 350,6479 TL - 350,6479 TL | 66 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 90,9477 TL - 90,9477 TL | 432 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6