Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Kulak Sayısı | Diş Boyutu | Renk | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614,1696 TL - 614,1696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 638,37 TL - 638,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 483,2091 TL - 483,2091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 440,2085 TL - 440,2085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M12
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 723,1208 TL - 723,1208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 1.370,2548 TL - 1.370,2548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 518,3644 TL - 518,3644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 1.478,1103 TL - 1.478,1103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 1.152,3524 TL - 1.152,3524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 1.478,1103 TL - 1.478,1103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 1.026,8694 TL - 1.026,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 916,8228 TL - 916,8228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 932,0181 TL - 932,0181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M9
|
Doğal renk
|
Alüminyum
|
||
| 2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M10
|
Doğal renk
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin