Menü Arama

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Stokta

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
224 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Kulak Sayısı Diş Boyutu Renk Düğme Malzemesi Satın Al
90,9477 TL - 90,9477 TL 432 Stokta
40.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
86,1111 TL - 86,1111 TL 1026 Stokta
32.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
130,1655 TL - 130,1655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
4
M10
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
108,1909 TL - 108,1909 TL 3168 Stokta
25.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
350,6479 TL - 350,6479 TL 220 Stokta
50.0 mm
4
M8
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
527,6017 TL - 527,6017 TL 27 Stokta
80.0 mm
6
16.0 mm
Siyah
PA
190,6976 TL - 190,6976 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
5
M8
Siyah
PP
212,513 TL - 212,513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
5
M8
Siyah
PP
8,4744 TL - 20,7623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
6
M8
Siyah
PA
263,17 TL - 263,17 TL 180 Stokta
53.0 mm
5
M8
Siyah
TPE
199,1173 TL - 199,1173 TL 6 Stokta
50.0 mm
5
M8
Siyah
PP
8,7057 TL - 21,329 TL 27200 Stokta
45.0 mm
6
M6
Siyah
Steel
386,3962 TL - 386,3962 TL 160 Stokta
66.0 mm
5
M10
Siyah
TPE
296,0794 TL - 296,0794 TL 112 Stokta
56.0 mm
4
M10
Gri
PA
76,5432 TL - 76,5432 TL 2413 Stokta
32.0 mm
4
M5
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
131,6375 TL - 131,6375 TL 585 Stokta
50.0 mm
4
M8
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
339,7132 TL - 339,7132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
4
M10
Gri
PA
496,2092 TL - 496,2092 TL 320 Stokta
40.0 mm
5
M6
Gri
Alüminyum
748,6282 TL - 748,6282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
5
M10
Gri
Alüminyum
319,3372 TL - 319,3372 TL 2 Stokta
51.0 mm
6
6.0 mm
Siyah
PA
  • / 12
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219023

Fiyat Aralığı
90,9477 TL - 90,9477 TL

Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219010

Fiyat Aralığı
86,1111 TL - 86,1111 TL

Stok Seviyeleri
1026 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    22.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219036

Fiyat Aralığı
130,1655 TL - 130,1655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219003

Fiyat Aralığı
108,1909 TL - 108,1909 TL

Stok Seviyeleri
3168 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219041

Fiyat Aralığı
350,6479 TL - 350,6479 TL

Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Siyah

1219079

Fiyat Aralığı
527,6017 TL - 527,6017 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı M8 40.0 mm Siyah PP

493913

Fiyat Aralığı
190,6976 TL - 190,6976 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    29.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Kulak Sayısı
    5
El Çarkı M8 50.0 mm Siyah PP

493917

Fiyat Aralığı
212,513 TL - 212,513 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    5
El Çarkı M8 60.0 mm PA Siyah

804120

Fiyat Aralığı
20,7623 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Screw
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yumuşak Dokunuşlu El Çarkı 53.0 mm Insert M8 PP;TPE Siyah

1218972

Fiyat Aralığı
263,17 TL - 263,17 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    34.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    34.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı M8 50.0 mm Siyah PP

493918

Fiyat Aralığı
199,1173 TL - 199,1173 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    5
El Çarkı 60.0 mm M6 6.0 mm Steel Steel

804121

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
27200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Screw
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yumuşak Dokunuşlu El Çarkı 66.0 mm Insert M10 PP;TPE Siyah

1218973

Fiyat Aralığı
386,3962 TL - 386,3962 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    38.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    38.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 56.0 mm Insert M10 PA Gri

1218981

Fiyat Aralığı
296,0794 TL - 296,0794 TL

Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Insert
El Çarkı M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219009

Fiyat Aralığı
76,5432 TL - 76,5432 TL

Stok Seviyeleri
2413 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Topuz Yüksekliği
    22.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219037

Fiyat Aralığı
131,6375 TL - 131,6375 TL

Stok Seviyeleri
585 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı 70.0 mm Insert M10 PA Gri

1218991

Fiyat Aralığı
339,7132 TL - 339,7132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Insert
El Çarkı 40.0 mm M6 Alüminyum Gri

491355

Fiyat Aralığı
496,2092 TL - 496,2092 TL

Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Toplam Çap
    40.0 mm
El Çarkı 60.0 mm M10 Alüminyum Gri

491359

Fiyat Aralığı
748,6282 TL - 748,6282 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Toplam Çap
    60.0 mm
El Çarkı 51.0 mm Önceden Açılmış Kör Delik 6.0 mm PA Siyah

1219060

Fiyat Aralığı
319,3372 TL - 319,3372 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    6.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah