Menü Arama

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Stokta

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
224 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
1.045,674 TL - 1.045,674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Alüminyum
2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M12
Boydan Boya Dişli
14.3 mm
Stainless Steel
884,7301 TL - 884,7301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M6
Kör Delik
8.0 mm
Stainless Steel
186,5308 TL - 457,0003 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Phenolic
  • / 12
El Çarkı 60.0 mm Female M10 PA Natural

278106032144

Fiyat Aralığı
1.045,674 TL - 1.045,674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    39.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
El Çarkı 60.0 mm Boydan Boya Dişli M12 PA Natural

279601241553

Fiyat Aralığı
2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Topuz Yüksekliği
    38.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    38.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
El Çarkı 40 mm Kör Delik M6 PA Doğal renk

279064041553

Fiyat Aralığı
884,7301 TL - 884,7301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
El Çarkı M10 Siyah

460559

Fiyat Aralığı
457,0003 TL - 186,5308 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090