Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,7146 TL - 162,7146 TL | 13040 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 79,724 TL - 79,724 TL | 4767 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 148,0152 TL - 148,0152 TL | 23408 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Beyaz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 190,5823 TL - 190,5823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Siyah
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 152,915 TL - 152,915 TL | 268 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 209,8753 TL - 209,8753 TL | 39 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 257,0359 TL - 257,0359 TL | 3420 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 57,0624 TL - 57,0624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 65,5349 TL - 65,5349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 62,2684 TL - 62,2684 TL | 500 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 83,9093 TL - 83,9093 TL | 1533 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 79,2137 TL - 79,2137 TL | 75 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 34,0944 TL - 34,0944 TL | 21360 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 42,8734 TL - 42,8734 TL | 5526 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 22,2533 TL - 22,2533 TL | 620180 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 30,0113 TL - 30,0113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 34,0944 TL - 34,0944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,8828 TL - 13,8828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 14,8014 TL - 14,8014 TL | 27000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 134,6428 TL - 134,6428 TL | 100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin