Menü Arama

Dikdörtgen borular için tapalar

Stokta

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
350 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B T2 Renk A Malzeme T1 Tip Satın Al
37,1151 TL - 90,932 TL 4400 Stokta
100.0 mm
2.0 mm
Gri
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,924 TL - 6,1041 TL 9000 Stokta
20.0 mm
Siyah
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
5,9598 TL - 9,2709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Siyah
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
3,8739 TL - 6,0261 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
2,6967 TL - 4,1948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Siyah
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
3,0301 TL - 4,7134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Siyah
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
2,6406 TL - 4,1076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Siyah
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
2,7527 TL - 4,282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Siyah
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
4,1837 TL - 6,508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Siyah
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
14,2447 TL - 22,1584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Siyah
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
  • / 18
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

110620

Fiyat Aralığı
90,932 TL - 37,1151 TL

Stok Seviyeleri
4400 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Siyah ABS

20600099

Fiyat Aralığı
6,1041 TL - 3,924 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Siyah ABS

20600136

Fiyat Aralığı
9,2709 TL - 5,9598 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Siyah ABS

20600112

Fiyat Aralığı
6,0261 TL - 3,8739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Siyah ABS

20600068

Fiyat Aralığı
4,1948 TL - 2,6967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Siyah ABS

20600082

Fiyat Aralığı
4,7134 TL - 3,0301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Siyah ABS

20600075

Fiyat Aralığı
4,1076 TL - 2,6406 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Siyah ABS

20600105

Fiyat Aralığı
4,282 TL - 2,7527 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Siyah ABS

20600129

Fiyat Aralığı
6,508 TL - 4,1837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
Boru Eklentisi 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Siyah ABS

20600143

Fiyat Aralığı
22,1584 TL - 14,2447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)