Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2759 TL - 69,276 TL | 400 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 208,14 TL - 509,943 TL | 30866 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 18,5784 TL - 18,5784 TL | 35300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 65,5349 TL - 65,5349 TL | 3857 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 76,9679 TL - 76,9679 TL | 103460 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 57,0624 TL - 57,0624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 59,0019 TL - 59,0019 TL | 14100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 42,8734 TL - 42,8734 TL | 7599 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 29,4785 TL - 29,4785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 30,2154 TL - 30,2154 TL | 480 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 57,0624 TL - 57,0624 TL | 12350 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 59,0019 TL - 59,0019 TL | 8250 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 62,2684 TL - 62,2684 TL | 9681 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 83,9093 TL - 83,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 16,6389 TL - 16,6389 TL | 41180 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,5784 TL - 18,5784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 29,1947 TL - 29,1947 TL | 3945 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,4593 TL - 27,4593 TL | 50 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 30,0113 TL - 30,0113 TL | 9387 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 178,3328 TL - 178,3328 TL | 10200 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin