Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4556 TL - 152,4556 TL | 7062 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 138,9974 TL - 138,9974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 102,4878 TL - 251,0952 TL | 65100 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,6464 TL - 12,6728 TL | 63000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,6151 TL - 18,6571 TL | 186000 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 28,6842 TL - 70,2766 TL | 4400 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 418,3216 TL - 418,3216 TL | 18147 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 378,09 TL - 378,09 TL | 1540 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 157,5025 TL - 157,5025 TL | 6000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 92,7351 TL - 92,7351 TL | 17928 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 167,5961 TL - 167,5961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 79,2769 TL - 79,2769 TL | 5947 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 153,2968 TL - 153,2968 TL | 12024 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 148,8319 TL - 148,8319 TL | 167 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 12,7599 TL - 31,2619 TL | 170500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 11,5349 TL - 28,2606 TL | 95000 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 56,5519 TL - 138,5524 TL | 269430 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 31240 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 15,6181 TL - 15,6181 TL | 28000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 13,0435 TL - 57,4801 TL | 1800 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1