Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,8205 TL - 226,8205 TL | 40 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 367,0776 TL - 367,0776 TL | 61 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 58,0831 TL - 142,3037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 226,8205 TL - 226,8205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 418,3216 TL - 418,3216 TL | 2660 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 226,8205 TL - 226,8205 TL | 1210 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 430,8711 TL - 430,8711 TL | 32736 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 28,8884 TL - 70,7767 TL | 199710 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 12,7599 TL - 31,2619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,1387 TL - 15,0401 TL | 400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,0642 TL - 19,7575 TL | 83325 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | 13088 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 23,949 TL - 69,9972 TL | 6714 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 81,5901 TL - 81,5901 TL | 171 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 140,0489 TL - 140,0489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 83,9093 TL - 83,9093 TL | 302508 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 97,1796 TL - 97,1796 TL | 138 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 2098 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | 900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,645 TL - 13,8303 TL | 29400 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin